Gira E2

Die Designline mit kantiger Formgebung. Modern oder zeitlos.

Dank der klaren, reduzierten Formgebung integriert sich das zeitlose Schalterprogramm und Design-Original Gira E2 in eine Vielzahl von Einrichtungsstilen. Sie haben die Möglichkeit, sich zwischen dem bruchsicheren, UV-beständigem Kunststoff in den Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Grau matt, Alu (lack.), Schwarz matt, Anthrazit und Edelstahl zu entscheiden.

Farbvarianten

Schwarz matt
Reinweiß seidenmatt
Anthrazit
Farbe Alu
Reinweiß glänzend
Edelstahl
Grau matt

Auszeichnungen

International Design Award, Design Center Stuttgart

iF product design award, iF Design Hannover

Roter Punkt, Design Zentrum NRW Essen

Home Assistent 2.0 Mockup
Gira Home Assistent

Planen Sie Ihr Smart Home mit Gira E2 Steckdosen und Schaltern in weniger als zehn Minuten - inklusive Vermittlung zum Fachpartner.

Jetzt konfigurieren

Gira E2 und Gira System 55 in Grau matt: Einheitlich und zeitlos schön.

Entdecken Sie die beliebte Designlinie Gira E2 und das Gira System 55 ganz neu: Die besonderen Designs sind nun auch in elegantem Grau matt erhältlich und sorgen für neue Akzente in Ihrem Zuhause.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, sich zwischen dem bruchsicheren, UV-beständigem Kunststoff in den Farben Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Schwarz matt, Alu (lack.) sowie Anthrazit und Edelstahl zu entscheiden.

Gira E2 und System 55 in Grau matt
Einheitliches Design bei unterschiedlichen Elementen: Gira E2 in Kombination mit dem Gira System 55 in Grau matt.

Gira E2 Lichtgrau Rezyklat: Nachhaltig und modern

Mit der Einführung des Gira E2 Lichtgrau1 Rezyklat setzt Gira ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Innovation im Schalterdesign. Dieses Schalterprogramm ist das erste seiner Art, das größtenteils2 aus recyceltem Kunststoff besteht und somit den CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu Neumaterial um etwa 54 % reduziert3. Anteilig aus Rezyklat gefertigt wird übrigens auch Gira E2 in Farbe Alu und Grau matt.

Mit der Einführung des Gira E2 Lichtgrau1 Rezyklat setzt Gira ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit und Innovation im Schalterdesign. Dieses Schalterprogramm ist das erste seiner Art, das größtenteils2 aus recyceltem Kunststoff besteht und somit den CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu Neumaterial um etwa 54 % reduziert3. Anteilig aus Rezyklat gefertigt wird übrigens auch Gira E2 in Farbe Alu und Grau matt.

Rezyklat, das aus recycelten Kunststoffabfällen gewonnen wird, vereint Umweltbewusstsein mit hoher Funktionalität und Beständigkeit, ideal für stark beanspruchte Wohn- und Geschäftsräume. In der modernen, matten Farbe Lichtgrau fügt sich Gira E2 harmonisch in jedes Interieur ein und unterstützt gleichzeitig den Schutz unserer natürlichen Ressourcen.  

Gira KNX RF, E2, in Schwarz matt, Milieuabbildung in Schlafzimmer
Smarte Technik nachrüsten

Sie möchten wissen, wie Sie Schalter und Steckdosen in Ihren vier Wänden nachrüsten? In unserem kostenlosen Ratgeber erfahren Sie es.

Jetzt downloaden

Gira E2 und Gira Standard 55 auch als Aufputzlösung erhältlich.

Zum einfachen Nachrüsten in fast jeder Umgebung eignen sich die Aufputzlösungen der beliebten Schalterprogramme Gira E2 und Gira Standard 55. Diese lassen sich überall dort anbringen, wo keine Unterputzlösung vorhanden ist. Die beiden Schalter in klassischer Optik sind in der Farbe Reinweiß glänzend erhältlich. Den Gira Standard 55 Aufputz gibt es zudem in der Farbvariante Cremeweiß glänzend, den Gira E2 Aufputz-Schalter ab sofort auch in elegantem Schwarz matt.

Gira E2 Aufputz Schwarz matt
Keine Unterputzlösung in Sicht? Kein Problem mit dem Gira E2 Aufputz-Schalter zum einfachen Nachrüsten.

Sicher im Dunkeln: Gira E2 Aufputz-Schalter mit Beleuchtungselement.

Dunkle Flure oder Treppenaufgänge können schnell zur Stolperfalle werden – nachts im Haus ebenso wie tagsüber im Keller. Mit einem praktischen Orientierungslicht müssen Sie sich darum keine Gedanken machen: Aufputz-Schalter der Designlinien Gira E2 und Gira Standard 55 gibt es jetzt auch mit einem dauerhaft aktiven Beleuchtungselement, das Ihnen sicher den Weg weist.

Dunkle Flure oder Treppenaufgänge können schnell zur Stolperfalle werden – nachts im Haus ebenso wie tagsüber im Keller. Mit einem praktischen Orientierungslicht müssen Sie sich darum keine Gedanken machen: Aufputz-Schalter der Designlinien Gira E2 und Gira Standard 55 gibt es jetzt auch mit einem dauerhaft aktiven Beleuchtungselement, das Ihnen sicher den Weg weist. Das Modul verbraucht äußerst wenig Strom und lässt sich ganz einfach durch den Elektroinstallateur nachrüsten – es wird lediglich anstelle des Blindschiebers eingesetzt. Dabei können Sie zwischen verschiedenen Farbvarianten wählen wie Reinweiß glänzend oder Cremeweiß glänzend.

Gira E2 Aufputz Wippschalter mit Beleuchtungselement, Milieuabbildung, Weinkeller
Gira Beleuchtungselement für Aufputz-Gehäuse der Designlinien Gira Standard 55 und Gira E2.

Design Plus Award für Gira E2 Aufputz mit Beleuchtungselement.

1983 gegründet von der „Initiative für Form und Leben“ und heute einer der führenden Design-Wettbewerbe in Deutschland: Der Design Plus Award steht als Gütesiegel für zukunftsfähige Produkte mit innovativer Gestaltung und energieeffizienter Technik. Dazu gehört nach dem Urteil der Jury auch das neue Gira E2 Aufputz-Gehäuse mit Beleuchtungselement.

1983 gegründet von der „Initiative für Form und Leben“ und heute einer der führenden Design-Wettbewerbe in Deutschland: Der Design Plus Award steht als Gütesiegel für zukunftsfähige Produkte mit innovativer Gestaltung und energieeffizienter Technik. Dazu gehört nach dem Urteil der Jury auch das neue Gira E2 Aufputz-Gehäuse mit Beleuchtungselement. Der Schalter überzeugt mit zeitloser Optik und einem praktischen Orientierungslicht, das Ihnen im Dunkeln sicher den Weg weist.

Design Plus Award Gira E2 AP schwarz matt mit Beleuchtungselement
Innovativ in Form und Funktion: Der Design Plus Award 2022 geht an den Gira E2 Aufputz-Schalter mit Beleuchtungselement.

Gira E2 überzeugt mit Farbvielfalt und flachem Einbau.

Trotz des minimalistischen Designs bietet Ihnen das Schalterprogramm Gira E2 viele Möglichkeiten, Akzente zu setzen. Zum Beispiel die besonders edle Variante mit hochwertigem Edelstahl in kühl-silbernem Seidenglanz. Dieses Material ist nicht nur optisch, sondern auch qualitativ erstklassig. Aber auch die Variation aus bruchsicherem, UV-beständigem und pflegeleichtem Kunststoff ist immer eine exzellente Wahl.

Smarthometyp übersicht Header Bild
Welcher Smart-Home-Typ sind Sie?

Sie möchten wissen, welches Smart Home am besten zu Ihnen passt? Machen Sie jetzt den Test.

Hier ausprobieren

Mit dezenten Farbtönen wie Reinweiß seidenmatt, Reinweiß glänzend, Schwarz matt, Alu lackiert und Anthrazit fügt sich das Gira E2 Schalterprogramm harmonisch in Ihre Raumgestaltung ein. Als weitere optische Gestaltungsmöglichkeit ist das Schalterprogramm Gira E2 neben der normalen Bauart in allen Varianten auch in flacher Bauweise erhältlich.

E2 Schalterserie
Gira E2 für den flachen Einbau, Tastschalter mit gerader stehender Wippe, von links nach rechts: Farbe Reinweiß glänzend, Farbe Reinweiß matt, Farbe Alu (lack.), Edelstahl, Farbe Anthrazit, Farbe Schwarz matt und Grau matt.

Nuimo Click: Musik und Licht umrahmt vom Gira E2.

Gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht und nun wäre es bequem, das Licht wunschgemäß zu dimmen und die Lieblingsplaylist abzuspielen - mit dem kabellosen Schalter „Senic Nuimo Click“ (exklusiv erhältlich bei Senic) umrahmt von einem Gira E2 Rahmen, ist das möglich.

Gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht und nun wäre es bequem, das Licht wunschgemäß zu dimmen und die Lieblingsplaylist abzuspielen - mit dem kabellosen Schalter „Senic Nuimo Click“ (exklusiv erhältlich bei Senic), umrahmt von einem Gira E2 Rahmen, ist das möglich. Der Schalter ermöglicht eine problemlose Steuerung für Philips Hue Leuchten und Sonos Lautsprechern von überall aus und kann auf jeder Oberfläche befestigt werden. Durch sein hochwertiges Aussehen, dank qualitativer Materialien, wie bruchsicherem, UV-beständigem und pflegeleichtem Thermoplast, in den Farben Schwarz matt & Reinweiß seidenmatt, fügt er sich nahtlos in jede Raumgestaltung ein.

Gira E2 SCHUKO Steckdose, reinweiß glänzend
Der Gira E2 Designrahmen ist äußerst robust und fügt sich harmonisch ins Gesamtbild ein.

Friends of Hue Smart Switch: Lichtsteuerung ohne Kabel oder Batterie im prämierten E2 Design.

Sie nutzen bereits Philips Hue Lampen in Ihrem Zuhause und möchten diese einfach vernetzen? Ab sofort veredelt das Gira E2 Schalterprogramm auch den Friends of Hue Smart Switch von Senic (exklusiv erhältlich bei Senic). Frei nach dem Motto „Click and start“ können Sie den Schalter ganz einfach an der Wand anbringen, ohne Kabel, Akku oder Batterie.

Sie nutzen bereits Philips Hue Lampen in Ihrem Zuhause und möchten diese einfach vernetzen? Ab sofort veredelt das Gira E2 Schalterprogramm auch den Friends of Hue Smart Switch von Senic (exklusiv erhältlich bei Senic). Frei nach dem Motto „Click and start“ können Sie den Schalter ganz einfach an der Wand anbringen, ohne Kabel, Akku oder Batterie. Die geballte Energie stellt der innovative Lichtschalter nämlich selbst her: ein Tastendruck genügt und Ihre Philips Hue Lampe erstrahlt. Auf Wunsch können Sie mehrere Leuchten gleichzeitig schalten oder dimmen. Farblich haben Sie die Wahl zwischen Friends of Hue Smart Switches in Mattschwarz oder Mattweiß.

Frau drückt Friends of Hue-Schalter an der Wand
Der Friends of Hue Smart Switch kann ohne Kabel an der Wand montiert werden. Quelle: Senic

¹ Das Schalterprogramm E2 Lichtgrau Rezyklat kann je nach produzierter Charge in Farbnuancen abweichen.

2 Nur die Steckdosenabdeckung und zusätzliche Komponenten, wie zum Beispiel transparente Beschriftungsfelder, werden aus neuem Material hergestellt.

3 Diese Reduktion wurde auf Basis einer Ökobilanz nach DIN 14040 eines Gira E2 1-fach Rahmens aus Kunststoff in der Farbe Reinweiß glänzend ermittelt.